Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+41 43 311 22 33 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Suisse (FR)
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
  1. Archives
  2. Dispositif d'interverrouillage

Dispositif d'interverrouillage

Archives
AZM 40

AZM 40

Vers la catégorie
Archives
AZM 161

AZM 161

  • •Grande chambre de raccordement
  • •entrées de câble 4 M 16 x 1.5
  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Contacts
  • •Durée de vie élevée
Vers la catégorie
Archives
AZM 170

AZM 170

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Forme compacte
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Durée de vie élevée
  • •Tenue à l'arrachement élevée max.
Vers la catégorie
Archives
AZM190

AZM190

  • •Boîtier plastique
  • •Durée de vie élevée
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Tête d'actionnement orientable 4 x 90º
  • •2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • •Chambre de raccordement
  • •Forme étoite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
  • •Clapet d'occultation anti-encrassement
  • •Raccordement par bornes à vis
Vers la catégorie
Archives
AZM 200

AZM 200

Vers la catégorie
Archives
AZM 200 D

AZM 200 D

Vers la catégorie
Archives
AZM 201

AZM 201

Vers la catégorie
Archives
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance des portes de protection
  • •2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance de l'interverrouillage
  • •conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Boîtier plastique
  • •déverrouillage manuel
  • •Diagnostic intelligent
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
  • •Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
Vers la catégorie
Archives
AZM300

AZM300

Vers la catégorie
Archives
AZM 400

AZM 400

Vers la catégorie
Archives
AZM 415

AZM 415

  • •Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • •Boîtier métallique
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Exécution robuste
  • •Durée de vie élevée
  • •2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • •Raccordement par bornes à vis
Vers la catégorie
Archives
MZM 100

MZM 100

Vers la catégorie
Archives
MZM 120

MZM 120

  • •Boîtier plastique
  • •Le interrupteur de sécurité doit être utilisé comme butée
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Système électronique codé sans contact
  • •Maintien à réglage variable
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Diagnostic intelligent
  • •Câblage en série autosurveillé
Vers la catégorie
Archives
AZM 150

AZM 150

Vers la catégorie