Passerelle pour bus de terrain: PROFINET 10/100 MBaud avec PROFIsafe
en option moniteur de sécurité pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
Interface diagnostique: RS 232; alternativement par raccordement PROFINET; Web-Server intégré
Commande jusqu'à 64 circuits d'autorisation, - 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées