DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
Numéro d'article:103064554

Description produit
- Insert pour actionneur
- Avec bouton-poussoir lumineux
- Câble de raccordement avec connecteur M12, 5 pôles, 0,25 m
- Etanchéité IP65 / IP67
- L'état de la machine est directement visible sur la poignée de la porte
- Poignée de porte au design ergonomique
- Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
- Peut également être utilisé sans relais de sécurité
- Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite
Exemple de commande
Désignation de type du produitDHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
Référence d’article (n° de commande)103064554
EAN (European Article Number)4030661685823
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
Numéro eCl@ss, version 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
NoteBientôt disponible
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau de la poignéetranslucent PMMA
Material of the holderPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Colour of the illuminated push button calotteBlancbleujaunerougevert
Données générales - Caractéristiques
Bouton-poussoir pour configuration libreOui
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Course totale1mm
Force d'actionnement, max.10N
Remarque (temps de rebond)Durée de rebond pour une vitesse d'attaque de 100 mm/s
Exécution des vis de fixation2x M6
Couple de serrage des vis3,5Nm
Typical actuating force of the push button10N
Type of mounting screws for the handle body2x Torx Plus T20x25
Tightening torque of mounting screws for the handle body2,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble0,25m
Type de raccordementCâble de raccordement avec connecteur M12, droit, 5 pôles
Section de câble5,5mm
Rayon de courbure (fixe)5x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Dimensions
Longueur202mm
Largeur40mm
Hauteur84mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm (EN 60947-5-2)
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms (EN 60947-5-2)
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum3.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Current consumption inidcator lamp30mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent150mA
Courant assigné de court-circuit100A
Catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Catégorie d'utilisation DC-120,03A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-130,03A
Fusible de protection externe2A gG
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation1.000/h
Affectation des broches
Broche 124 VDC
Broche 2Normally open contact (illuminated button)
Broche 3GND
Broche 4Input LED (in illuminated button)
Broche 5n.c.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator insert ACC-DHS-U1-INS includedThe push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21.07.2026 03:05