DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247
Numéro d'article:103064556


Description produit
- Insert pour actionneur
- Avec éclairage de la poignée de porte
- Câble de raccordement avec connecteur M12, 5 pôles, 0,25 m
- Degré de protection IP65 / IP67 / IP69
- L'état de la machine est directement visible sur la poignée de la porte
- Poignée de porte au design ergonomique
- Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
- Peut également être utilisé sans relais de sécurité
- Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite