EDRRS40VHRT/EFR.EDRRS
Numéro d'article:103007007
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Bouton métallique
- Déverrouillage à clé
- Profondeur de 35 mm
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEDRRS40VHRT/EFR.EDRRS
Référence d’article (n° de commande)103007007
EAN (European Article Number)4030661448787
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
ExécutionEmergency stop pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleExternal jump mechanism
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandered and silver
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut60g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Fonctions de sécurité Oui
Mécanisme à rupture brusque extérieurOui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
RéarmementKey draw unlatching
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
Course totale5mm
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du capuchon37,5mm
diamètres pour les têtes d'actionnement39mm
Mounting diameter30,5mm
Hauteur avec clef insérée35mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 40mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Données électriques
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraisonScope of delivery with spring element EFR.EDRRS, grounding connection
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06.08.2026 15:34