EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Archives
Numéro d'article:101185216

Description produit
- Tête d'actionnement tournée de 270°
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Poignée avec maintien en fin de course
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Guide d'entrée d'aide au positionnement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Dispositif de mise en consignation SZ 415 empêchant la fermeture intempestive de protecteurs disponible, voir chapitre 2.36.