EX-AZ 355-12ZK-3D
Numéro d'article:101186431
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Durée de vie élevée
- Montage à plat possible
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- 3 Contacts
- Trous transversaux et oblongs
- Cotes de montage selon EN 50041
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEX-AZ 355-12ZK-3D
Référence d’article (n° de commande)101186431
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Protection antidéflagrante
Zones de protection antidéflagrante22
Catégorie de protection antidéflagrante3D
Etiquetage protection antidéflagranteEx tD A22 IP67 T90°C X
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut300g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
B10D Contact NO1.000.000manœuvres
Remarque (B10D contact NO)pour 10% Ie de charge de contact ohmique
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
force de maintien5N
course d'ouverture forcée10,7mm
Force d'ouverture forcée, min.5N
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.12mm
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur66,7mm
Hauteur du capteur114mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-40 ... +60 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.Y compris presse-étoupe antidéflagrant et vis de fermeture
Remarque
Remarque (en général)8 plans d'actionnement sont possibles en retournant la tête de 4 x 90°. Utiliser un tournevis Torx T10. La tête d'actionnement ne se sépare pas après démontage des vis, par conséquent l'interrupteur ne peut pas être fraudé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26.07.2026 05:24