EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D
Numéro d'article:101194202

Description produit
- Ex-Zone 22
- Boîtier métallique
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Force de retenue 3500N
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
Veuillez vous connecter pour voir les prix