EX-RZSO/V4A
Numéro d'article:101205151

Description produit
- Acier inoxydable (V4A)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEX-RZSO/V4A
Référence d’article (n° de commande)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1
Exécutionmarking plate
Conditions de montage (mécaniques)Autocollant
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Couleur du boîtierArgent
Poids brut15g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur49,5mm
Largeur39,8mm
Hauteur0,2mm
Mounting diameter22,5mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18.11.2026 00:26