EX-T4V7H335-11Y
Numéro d'article:151212066

Description produit
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Y compris presse-étoupe antidéflagrante et vis de fermeture
- Cotes de montage selon EN 50041
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
Veuillez vous connecter pour voir les prix