EX-ZV10H 235-11Z-3D
Archives
Numéro d'article:101189578

Description produit
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu"au point de commutation
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Réglage du levier par crans de 10°