G150-075Z22/22Y-FL2
Numéro d'article:101215641

Description produit
- Bride pour un montage supplémentaire côté tête
- Traduction > 1:50
- Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
- Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
- Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande
- Peut être monté au sol
Exemple de commande
Désignation de type du produitG150-075Z22/22Y-FL2
Référence d’article (n° de commande)101215641
EAN (European Article Number)4030661403786
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Poids brut1.650g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF4
Nombre de contacts NF, gauche2
Nombre de contacts NF, droite2
Nombre de contacts NO4
Nombre de contacts NO, gauche2
Nombre de contacts NO, droite2
Données mécaniques
Fixationà la basepar le dessus
Rapport de transmission1:75
Type de fixation de l'arbreFull shaft
Type de la bride de montageFL2
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, max.2.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur244mm
Largeur160mm
Hauteur175mm
Length of shaft36mm
Diamètre de l’arbre12mm
Tolérance du diamètre de l'arbreh8
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Matériau des contacts, électriquesArgent
Elément de commutation à gaucheZ 6881-11-1
Elément de commutation à droiteZ 6881-11-1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28.09.2026 00:26