schmersal_s_icon.png

G150-100M22/M22Y-1600-1-1368-3

Numéro d'article: 151182073

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Boîtier métallique avec capot plastique résistant aux chocs
  • Différentes formes de cames pour différentes courses des contacts
  • Réglage simple des points de commutation par cames avec réglage frontal sur demande

Exemple de commande

Désignation de type du produit

G150-100M22/M22Y-1600-1-1368-3

Référence d’article (n° de commande)

151182073

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

alliage léger,injecté

Matériau du couvercle

Plastique, thermoplastique

Poids brut

1 535 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

4

Nombre de contacts NF, gauche

2

Nombre de contacts NF, droite

2

Nombre de contacts NO

4

Nombre de contacts NO, gauche

2

Nombre de contacts NO, droite

2

Number of pointed cams

8

Front adjustable cams

Ja

Données mécaniques

Trou de fixation pour l'arbre

4 mm

Fixation

floor mounting

Gear ratio

1:100

Type of shaft mounting

Nut und Passfeder

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

2 x M20 x 1,5

Section du câble, max.

2,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

244 mm

Largeur

120 mm

Hauteur

114 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Matériau des contacts, électriques

Argent

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 08.05.2025 19:18