schmersal_s_icon.png

G150-100M22/M22Y-1600-1-1368-3

Artikelnummer: 151182073

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metalhus med slagfast plasthætte
  • forskellige knastudformninger til forskellige koblinger
  • enkel indstilling af koblingspunkter tilgængelig med knastskiver, til indstilling foran

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

G150-100M22/M22Y-1600-1-1368-3

Artikenummer (Bestillingsnummer)

151182073

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Materiale til dækslet

Plastik, Thermoplastik

Bruttovægt

1.535 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

4

Antal brydere, venstre

2

Antal brydere, højre

2

Antal blænder

4

Antal blænder, venstre

2

Antal blænder, højre

2

Antal kamme

8

Justerbare kamme foran

Yes

Mekaniske data

Udboring til aksel

4 mm

Fastgørelse

floor mounting

Udvekslingsforhold

1:100

Type af akselmontering

Groove and feather key

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - afmåling

Længde

244 mm

Bredde

120 mm

Højde

114 mm

Length of shaft

44 mm

Tolerance på diameteren af akselboringen

H12

Diameter på aksel

12 mm

Tolerance på akseldiameteren

h8

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Koblingselement venstre

M 697-11-1

Koblingselement højre

M 697-11-1

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 11.09.2025 16.47