schmersal_s_icon.png

IFL 8-180M-10P-1955 6,5M

Numéro d'article: 101130969

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distance de commutation 5 mm
8Distance de commutation 8 mm
10Distance de commutation 10 mm

(2)
18Cylindre, filetage M18, métal
180Cylindre, filetage M18, plastique

(3)
SansForme standard
Mmodèle miniature
LForme longue

(4)
01Contact de rupture
10Contact NO
10/01Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement
11Contact NO, contact NF antivalent

(5)
SansCâble
STConnecteur
TCâble avec passe-fil
ACourant alternatif / courant continu AC/DC
DDC 2 conducteurs

(6)
SansVersion à connecteur standard
2Version à connecteur alternatif

(7)
Ncommutation N
Pcommutation P

(8)
2033boîtier acier inoxydable
2130Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Forme M 18 x 1

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 8-180M-10P-1955 6,5M

Référence d’article (n° de commande)

101130969

EAN (European Article Number)

4030661019260

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Plastique

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

Plastique

Matériau de rondelle

Perbunan

Poids brut

254 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Non

Nombre de conducteurs de câble

3

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

8 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

6,5 m

Connecteur de raccordement

Câble

Section des conducteurs

0,34 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M18

taille de la clé

24 SW

Longueur du capteur

36 mm

Diamètre de la bride de fixation

M18x1

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

3,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Courant permanent

200 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

Fréquence de commutation, env.

400 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,2 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,2 A

Exécution

commutation P

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Remarque

Remarque (en général)

Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 18.09.2025 05:55