M3S 330-11Y-M20
Archives
Numéro d'article:101168055

Description produit
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- avec soufflet comme protection anti-poussière
- Actionneur réglable de 4 x 90°