MELDELEUCHTE G24 -M16
Numéro d'article:101150876
Archives

Description produit
- LED rouge et LED verte
- lentille blanche (transparente)
- pode ser aparafusado na entrada de cabos M 16 x 1,5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMELDELEUCHTE G24 -M16
Référence d’article (n° de commande)101150876
EAN (European Article Number)4030661287935
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Caractéristiques globales
Couleur de la calotteBlanc
Poids brut14g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationOui
Nombre de conducteurs de câble3
Optical signalYes
Données mécaniques
Couple, max.1,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble0,2m
Section des conducteurs0,34mm²
Section des conducteurs22AWG
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height20mm
taille de la clé17SW
Diamètre de la calotte15mm
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM16 x 1.5
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-5 ... +70 °C
Données électriques
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent20mA
Indication d'état par
Couleur LEDrougevert
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29.10.2026 22:32