MP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Numéro d'article:101214126

Description produit
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitMP-AZ/AZM201/BDF200-AZ/AZM201-B30
Référence d’article (n° de commande)101214126
EAN (European Article Number)4030661399126
eCl@ss number, version 12.027-37-12-26
eCl@ss number, version 11.027-37-12-26
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-26
ETIM number, version 7.0EC001020
ETIM number, version 6.0EC001020
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matérielmétal
Couleur du produitNoir
Poids brut1.230g
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur5mm
remarquesee dimensional drawing
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison2 x plaque de montage, 2x vis de montage
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)AZ/AZM201-B30-G1/G2AZM201 + BDF200
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28.07.2026 05:14