MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568
Archives
Numéro d'article:103005000


Description produit
- Surveillance de l’électro-aimant
- Connecteur M23 12 pôles,
- Bouton-poussoir et LED pour configuration libre
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel