MSP 452-11/11Y-411/ -2186
Numéro d'article:101138564

Description produit
- plaque signalétique supplémentaire avec date de fabrication dans le couvercle
- Boîtier métallique
- 2 entrées de câble
- 4 Contacts
Exemple de commande
Désignation de type du produitMSP 452-11/11Y-411/ -2186
Référence d’article (n° de commande)101138564
EAN (European Article Number)4030661031903
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut1.615g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contacts2 x 0,5 mm
couple d'actionnement0,2Nm
Type de fixation de l'arbreFull shaft
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Remarque (entrée de câble)with plug
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.1.5 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs12AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur64mm
Largeur du capteur118mm
Hauteur du capteur174mm
Length of shaft30mm
Diamètre de l’arbre10mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF / 1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.43.221ms
Temps de commutation, max.10ms
Remarque
Remarque (en général)Les révolutions de l'arbre peuvent être réglées de 45 à 100 révolutions en déplaçant les éléments de contacts. Le dépassement vers chaque côté s'élève à min. 5 révolutions.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13.10.2026 15:48