MZM 100 B ST-AS REMAP-DU
Archives
Numéro d'article:103044829

Description produit
- Ouverture hors tension
- Surveillance de l’actionneur
- Aimant permanent
- Dispositif d'interverrouillage
- Boîtier plastique
- Interface AS-Interface intégrée
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Interverrouillages de sécurité (pour la protection de l'homme) avec nouveau principe de fonctionnement
- Système électronique codé sans contact
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- Maintien automatique
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent