MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Archives
Numéro d'article:101215716

Description produit
- Surveillance de l’électro-aimant
- connecteur M12, 8 pôles
- Ouverture hors tension
- Signal d'autorisation si le protecteur est fermé et verrouillé (sans surveillance de la force)
- Boîtier plastique
- Le interrupteur de sécurité doit être utilisé comme butée
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Système électronique codé sans contact
- Maintien à réglage variable
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Diagnostic intelligent
- Câblage en série autosurveillé