PS116-T11-LR200-H202
Numéro d'article:103027880


Description produit
- Câble de raccordement à droite, 2 m
- contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- avec galet en laiton
- Rouleau de laiton Ø 16 mm
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande réglables de 8 x 45°