PS116-T12-ST-J203
Numéro d'article:103010001


Description produit
- connecteur M12, 8 pôles
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Réglage du levier par crans de 15°
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
- Forme selon EN 50047