PS116-T12-STR-H200
Numéro d'article:103006632


Description produit
- connecteur M12, à droite
- contacts à action dépendante 1 Contact de travail (NO) / 2 Contact de rupture
- connecteur M12, 8 pôles
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Réglage du levier par crans de 15°
- Etanchéité IP66, IP67
- Organes de commande réglables de 8 x 45°
Veuillez vous connecter pour voir les prix