PS215-T11-ST-J201
Numéro d'article:103027486


Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Tige cylindrique en acier
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Diamètre actionneur 6mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix