PS215-Z02-R200-U2
Numéro d'article:103027027


Description produit
- Tête d'actionnement tournée de 90°
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Disponible avec LED