PS216L-Z11-R200-U2
Numéro d'article:103027033


Description produit
- Tête d'actionnement tournée de 90°
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50047
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Disponible avec LED