PS226-T11-R201-3101
Numéro d'article:103043400


Description produit
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- avec galet en acier inoxydable
- Forme selon EN 50047
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Disponible avec LED
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Entrée de câble 2 x M20 x 1,5