PSC1-C-10-SDM1-FB10
Numéro d'article:103056281

Description produit
- Carte-mémoire
- conversion des protocoles des bus de terrain via logiciel
- SD-Bus-Gateway intégré
- Surveillance sûre des entraînements selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) pour 1 entraînement
- Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 2 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité