RDMBL
RDMBL
Téléchargements
- Bouton-poussoir avec membrane
- Les symboles sont toujours bien visibles sous la membrane transparante
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
RDMBL |
Référence d’article (n° de commande) |
101188271 |
EAN (European Article Number) |
4030661604039 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Pushbutton |
Modèle |
Ronde Tactile |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Type d'obturation |
Membrane |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Matériau de la calotte |
Plastique |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium - anodisé |
Couleur de l'élément de commande |
bleu |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Poids brut |
40 g |
Données générales - Caractéristiques
bride de fixation |
Oui |
Tactile possible |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Données mécaniques
Réarmement |
Sans |
|
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
|
Durée de vie mécanique, organes de commande |
1 000 000 manœuvres |
|
Course totale |
4 mm |
|
Fixation |
Embase de fixation EFM |
|
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
|
|
2 N |
|
Actuating stroke, minimum |
4 mm |
|
Actuating stroke, maximum |
5 mm |
Données mécaniques - Dimensions
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Diamètre total |
39,5 mm |
Hauteur du surface de contact |
1,5 mm |
Diamètre du surface de contact |
28 mm |
Diamètre de l'anneau frontal |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
40 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
résistance aux vibrations |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Remarque
Remarque (en général) |
La membrane protège la touche contre la poussière de meulage ou d'autres substances pâteuses, visqueuses. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22.09.2024 07:17