SE-P70-1250 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 1,25M
Numéro d'article:101172169

Description produit
- Les encrassements et l"humidité dans le profil sont compensés par l’ajustement dynamique
- Insensible aux influences environnementales
- hauteur d'environ 70 mm,(y compris le profilé en aluminium)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSE-P70-1250 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 1,25M
Référence d’article (n° de commande)101172169
EAN (European Article Number)4030661300252
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Information supplémentaire (données de commande)Exemple: Profilé en caoutchouc, SE-P70-1250 Profilé Alu, SE-AL 20-1250 Emetteur / Récepteur SE-SET Module de sécurité, SE-304 C Options: Capuchons, SE-T70 Autocollant, SE-G8406 autres accessoiresUn système de bords sensibles de sécurité est créé par juxtaposition de composants individuels. Les différents composants doivent être commandés séparément.
Homologations - Règlementations
CertificatsTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13850
Résistance à la déformation permanentebonne
Résistance du matériau (acides)bonne
Matériau du profil caoutchoucEPDM, 65 Shore A
Remarque (matériau du profil caoutchouc)Abréviation internationale: EPDM, 65 Shore ANom chimique: éthylène propylène ter polymère
Couleur de l'élément de contactNoir
Poids brut710g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Données mécaniques - Dimensions
Longueur1.250mm
Largeur30mm
Largeur, min.400mm
Largeur, max.10.000mm
Hauteur, env.70mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Material temperature resistance (short-term)-50 ... +170 °C
Material temperature resistance (long-term)-30 ... +140 °C
Remarque
Remarque (en général)Si une résistance supérieure est exigée, choisir les profilés pour les bords sensibles avec un revêtement plastique de 20 µm. Le revêtement ne peut être soumis qu'à de faibles sollicitations mécaniques.
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (carburant)faible
Résistance du matériau (solvants)faible à satisfaisant
Résistance du matériau (huile)faible
Résistance du matériau (ozone)excellente
Résistance du matériau (résilience à 20°C)bonne
Résistance du matériau (intempéries)excellente
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21.07.2026 16:24