SLC 210-E/R1060-20-RF
Numéro d'article:101185619
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 220)
- Catégorie 2
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLC 210-E/R1060-20-RF
Référence d’article (n° de commande)101185619
EAN (European Article Number)4030661339177
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.18ms
Poids brut5.275g
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Codage de rayon existant Oui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux105
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-12
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s20mm
Hauteur du champ de protection1.060mm
Portée, champ de protection, min.0m
Portée, champ de protection, max.18m
Longueur d’onde du capteur950nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 8 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 5 pôles
Longueur du câble à raccorder, max.100m
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur35mm
Largeur du capteur45mm
Hauteur du capteur1.161mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur3W
Consommation électrique de l'émetteur2W
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,5A
Version des éléments de commutationcommutation P
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonEmetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSCR 402R-301
Remarque
Remarque (en général)Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 0,3 mA.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24.07.2026 11:39