SLC440-ER-0250-14-01
Numéro d'article:101216616


Description produit
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Aide active intégrée à l'installation
- Masquage : fixe / mobile
- Double acquittement
- Surveillance du contacteur
- Codage des faisceaux
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Paramétrage convivial sans outils
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Veuillez vous connecter pour voir les prix