SLG 415T-E/R0800-03-PB
Numéro d'article:101186044
Archives

Description produit
- Capteurs d"inhibition optiques intégrés pour inhibition bidirectionnelle
- 4 faisceaux d"inhibition, arrangement parallèle
- Catégorie 4
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLG 425I)
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSLG 415T-E/R0800-03-PB
Référence d’article (n° de commande)101186044
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Exécution de la barrière photoélectrique à rayons multiplesÉmetteur + récepteur séparés
Matériau du boîtierAluminium
Distance de rayon400mm
Temps de réaction, max.7ms
Données générales - Caractéristiques
Message de panne préalableOui
Fonction d'inhibitionOui
OverrideOui
blocage du redémarrageOui
Codage de rayon existant Oui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation1
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux3
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Hauteur du champ de protection810mm
Portée, champ de protection, min.0m
Portée, champ de protection, max.2m
Longueur d’onde du capteur950nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur M23, 19 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 5 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur50mm
Largeur du capteur60mm
Hauteur du capteur1.076mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +70 °C
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH24V
Consommation électrique du récepteur6W
Consommation électrique de l'émetteur3W
Longueur du câble, max.100m
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,5A
Version des éléments de commutationcommutation P
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonEmetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSCR 402R-301
Remarque
Remarque (en général)Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 0,3 mA.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19.07.2026 00:34