SMS 4-750-1300
Numéro d'article:101215877

Description produit
- Exécution robuste
- Système modulaire de tapis de sécurité
- Dimensions spéciales livrables sur demande
- Sans entretien
- Montage simple
- Surface antidérapante
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Pas de résistance terminale supplémentaire
- Pas de plaque support supplémentaire
- Raccordement par câble à 4 conducteurs
Exemple de commande
Désignation de type du produitSMS 4-750-1300
Référence d’article (n° de commande)101215877
EAN (European Article Number)4030661404530
eCl@ss number, version 12.027-27-34-02
eCl@ss number, version 11.027-27-34-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-34-02
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
Matériau de la surface / traitement de surfacePolyuréthane PUR
Shore hardness78 ±5 A
Grammage25kg/m2
Temps de réaction, max.25ms
MaintenanceAnnual maintenance is recommended.maintenance free
Poids brut25.000g
Données générales - Caractéristiques
Réalisable en cascadeOui
Classification
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Durée d'utilisation20année(s)
Remarque (catégorie)Valable pour les applications jusqu'à max. 52 000 cycles de commutation/an et une charge de contact max. de 60%, autres applications sur demande.
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement150N
Remarque (force d'actionnement)Avec objet rond Ø 80 mm
Inactive border16mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble6m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,34mm²
Section des conducteurs22AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur1.300mm
Largeur750mm
Hauteur14mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
Remarque - Résistance chimique
Résistance du matériau (eau)Résistant
Résistance du matériau (acides 10%)Résistant
Résistance du matériau (alcalis 10%)Résistant
Résistance du matériau (essence)Résistant
Résistance du matériau (huile)Résistant
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09.08.2026 21:36