SVE1/SR/202BR/BR-3Ö-24VDC
Numéro d'article:103044309

Description produit
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produitSVE1/SR/202BR/BR-3Ö-24VDC
Référence d’article (n° de commande)103044309
EAN (European Article Number)4030661562568
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Couleur du boîtierArgentNoir
Couleur de cléArgent
Couleur de la série de clefs (tête de clef)marron
Poids brut1.020g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de sélecteur à clé1
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Position du sélecteur à clécentré
Durée de vie mécanique, min.100.000manœuvres
Numéro de clef202
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur144mm
Largeur du capteur96mm
Hauteur du capteur171mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20IP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Tension assignée d'alimentation24VDC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-134A
Consommation électrique, max.8,5W
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Switching elementMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonClé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence): Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence)
Remarque
Remarque (en général)voir figure: principe de fonctionnement: clef 1-3 en Pos. 1. bobine non alimentée: interrupteur à clef verrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable
clef 1-3 en Pos. 1. bobine alimentée, contact NF ouvert: interrupteur à clef déverrouillé, con
clef 1-3 en Pos. 1. bobine alimentée, contact NF ouvert: interrupteur à clef déverrouillé, con
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04.08.2026 22:18