T 6881-11-1-P7
Numéro d'article:101151308

Description produit
- bornes à vis ou raccordement faston
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitT 6881-11-1-P7
Référence d’article (n° de commande)101151308
EAN (European Article Number)4030661160733
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Poids brut23g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement7N
Course d'ouverture des contacts2 x 3 mm
Vitesse d'attaque60mm/min
Vitesse d'attaque, min.60mm/min
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP40
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Température ambiante-30 ... +85 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-136A
Elément de commutationInverseur à double rupture avec deux ponts de contact séparés (à ouverture forcée)
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation3.000/h
Temps de commutation, max.5ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01.09.2026 16:10