T1R 236-20Z-M16
Numéro d'article:131171860

Description produit
- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- Entrée de câble M16 x 1,5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°