T3K 236-11Z-M20-1297
Numéro d'article:151169111

Description produit
- Boîtier avec trous transversaux oblongs
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Veuillez vous connecter pour voir les prix