T4C 235-11Z-M20
Numéro d'article:101154291
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitT4C 235-11Z-M20
Référence d’article (n° de commande)101154291
EAN (European Article Number)4030661171791
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut194g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurLevier pivotant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle pour ouverture forcée12,5°
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Angle d'ouverture2 x 90°
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur161mm
Hauteur de l'actionneur78mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28.07.2026 08:55