T4V10H 335-03Z
Numéro d'article:101147377
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitT4V10H 335-03Z
Référence d’article (n° de commande)101147377
EAN (European Article Number)4030661142852
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du leviermétal
Matériau de la tigePlastique
Poids brut285g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.2,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x HauteurHauteur du capteur: 111.5 mm (sans tige)
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation3 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03.08.2026 02:42