T4VH 336-11YR
Numéro d'article:151142570

Description produit
- Forme selon EN 50041
- Réglage du levier par crans de 10°
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
Exemple de commande
Désignation de type du produitT4VH 336-11YR
Référence d’article (n° de commande)151142570
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041A
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du leviermétal
Poids brut165g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.2,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Couple d'actionnement, min.0,3Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur60,5mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur129,5mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-30 ... +80 °C
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23.07.2026 23:12