TD 422-01Y-2512
Numéro d'article:151203462


Description produit
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Leviers résistants aux acides et empêchants la rouille
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
- Boîtier métallique
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
- Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe
- Etanchéité IP65