TV12H 235-20Z-ST
Numéro d'article:151179081

Description produit
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Réglage du levier par crans de 10°