TV8S 355-02Z-ST
Archives
Numéro d'article:101193647

Description produit
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- 1 Connecteur M12, 4 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Actionneur réglable de 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Axe orientable de 360°