TZM/MS
Numéro d'article:101195017
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement 1500 N
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTZM/MS
Référence d’article (n° de commande)101195017
EAN (European Article Number)4030661360171
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
CertificatscULus
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
Ouverture hors tensionOui
déverrouillage manuelOui
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
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
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
force de maintien20 N
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
Température ambiante-25 ... +55 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08.11.2026 05:11