V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 (V2)
Numéro d'article:103049122

Exemple de commande
Désignation de type du produitV-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 (V2)
Référence d’article (n° de commande)103049122
EAN (European Article Number)4030661623191
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61076-2-101
Poids brut162g
Données générales - Caractéristiques
Sans halogèneOui
convient pour chaînes porte-câblesOui
Nombre de pôles8
Nombre de conducteurs de câble8
Données mécaniques
Couple, max.1Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3m
Nombre de conducteurs de câble8
Section des conducteurs0,25mm²
Section de câble5,9mm
Rayon de courbure (fixe)5x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)10x Ø-câble
Couleur de la gaine du câbleNoir
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurFemale connector, M12
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Données mécaniques - Connecteur côté B
ConnecteurMale connector, M12
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67IP68
Données électriques
Courant nominal thermique1,5A
Rated operating voltage30VAC
Tension de service assignée30VDC
Courant permanent1.500mA
Affectation des broches
Broche 1Blanc
Broche 2marron
Broche 3vert
Broche 4jaune
Broche 5gris
Broche 6Rose
Broche 7bleu
Broche 8rouge
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21.07.2026 03:19