Z3K 235-11Z-2219
Numéro d'article:151146949

Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.