Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Numéro d'article:151097438

Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- Points de commutation selon EN 50041
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement